17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

通常単価(税別)
24,00023,148
税込単価
26,40025,463
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:フリー・長さ(mm):500・材質:(甲)ノーメックス100%、平:ザイロン100...

詳細を確認

    型番:

    104-02807
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-02807の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-02807
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,00023,148
    ( 25,463 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・長さ(mm):500
    ・材質:(甲)ノーメックス100%、平:ザイロン100%
    ・(中)断熱材(ウールフェルト)
    ・(裏)ポリエステル100%
    【特長】
    ・最高使用温度500℃(繊維素材分解温度約650℃)の優れた耐熱性。
    ・スムーズな脱着性、しなやかな繊維のため作業性も良好です。
    ・耐溶剤性にも優れています。
    ・ロングタイプ(50cm)もあります。
    ・クリーンルーム対応品
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品の型番104-02807のページです。 型番104-02807に関する仕様情報を記載しております。
    ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品
    ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品
    耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双
    耐熱手袋 クリーンパック
    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)
    マックス 220℃対応耐熱手袋
    メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
    通常価格24,00019,00020,86210,000 -17,204 -5,010
    通常出荷日10日目7日目6日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト