17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

通常単価(税別)
11,63911,282
税込単価
12,80312,410
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:フリー・長さ(mm):350・材質:(表)メタ系アラミド繊維100%(アルミコーテ...

詳細を確認

    型番:

    104-02804
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-02804の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-02804
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,63911,282
    ( 12,410 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・長さ(mm):350
    ・材質:(表)メタ系アラミド繊維100%(アルミコーティング)
    ・(中)メタ系アラミド繊維100%断熱材
    ・(裏)綿100%
    【特長】
    ・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
    ・断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性を持っています。
    ・素材表面耐熱温度:250℃
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付きの型番104-02804のページです。 型番104-02804に関する仕様情報を記載しております。
    ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き
    ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き
    [フリー]600mm手袋(遮熱・ノーメックス繊維)
    テクノーラ耐熱手袋 5本指
    耐熱手袋 5本指 CGF5 250㎜
    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
    メーカーコクゴコクゴエスコ帝健三商トラスコ中山
    通常価格11,63912,12616,65724,140 -8,2008,881 -
    通常出荷日10日目10日目1日目1日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト