17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:LL・長さ(mm):300・裏地:なし・厚み(mm):0.2・カラー:半透明・材質...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    LL
  • 全長 (mm)
    300
  • 厚さ (mm)
    0.2
  • 掌部の幅 (mm)
    129
  • 半透明
  • 中指長さ (mm)
    92
  • 材質
    ポリウレタン製、裏地:なし
  • 内容量
    1双

型番:

104-01804
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-01804の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
LL
全長(mm)
300
厚さ(mm)
0.2
掌部の幅(mm)
129
半透明
中指長さ(mm)
92
材質
ポリウレタン製、裏地:なし
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-01804

内容量

最小発注数量
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:LL
・長さ(mm):300
・裏地:なし
・厚み(mm):0.2
・カラー:半透明
・材質:ポリウレタン製
【特長】
・厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。摩耗にも強い薄手手袋です。
【用途】
・印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に
・摩耗に強い
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LLの型番104-01804のページです。 型番104-01804に関する仕様情報を記載しております。
ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL
耐溶剤手袋 ダイローブ20
耐溶剤薄手手袋
ダイローブ手袋 H20
ダイローブ手袋 #20 Lサイズ
DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)
メーカーコクゴダイヤゴムトラスコ中山コクゴコクゴダイヤゴム
通常価格1,6001,187 -1,378 -8,113 -1,6004,165
通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目〜7日目7日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
サイズLL---LLW
全長(mm)300--300300-
厚さ(mm)0.2--0.20.2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト