17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760

【仕様】・サイズ:S・長さ(mm):300・裏地:なし・厚み(mm):0.2...

詳細情報を確認する

型番:

104-01803
解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    数量:

    104-01803の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-01803
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,600
    ( 1,760 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:S
    ・長さ(mm):300
    ・裏地:なし
    ・厚み(mm):0.2
    ・カラー:半透明
    ・材質:ポリウレタン製
    【特長】
    ・厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。摩耗にも強い薄手手袋です。
    【用途】
    ・印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に
    ・摩耗に強い
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイローブ手袋 #20 Sサイズの型番104-01803のページです。 型番104-01803に関する仕様情報を記載しております。
    ダイローブ手袋 #20 Sサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイローブ手袋 #20 Sサイズ
    ダイローブ手袋 #20 Lサイズ
    耐溶剤手袋 ダイローブ20
    ダイローブ手袋 H20
    ニトリスト・タフ手袋 №883Sサイズ 100枚入 パウダーフリー
    腕カバー付手袋 A-20
    メーカーコクゴコクゴダイヤゴムコクゴコクゴ東和コーポレーション(ビニスター)
    通常価格1,6001,6001,187 -8,238 -1,9401,936
    通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜7日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました