17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):300・裏地:なし・厚み(mm):0.2・カラー:半透明・材質:...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    L
  • 全長 (mm)
    300
  • 厚さ (mm)
    0.2
  • 掌部の幅 (mm)
    121
  • 半透明
  • 中指長さ (mm)
    79
  • 材質
    ポリウレタン製、裏地:なし
  • 内容量
    1双

型番:

104-01801
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-01801の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
全長(mm)
300
厚さ(mm)
0.2
掌部の幅(mm)
121
半透明
中指長さ(mm)
79
材質
ポリウレタン製、裏地:なし
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-01801

内容量

最小発注数量
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):300
・裏地:なし
・厚み(mm):0.2
・カラー:半透明
・材質:ポリウレタン製
【特長】
・厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。摩耗にも強い薄手手袋です。
【用途】
・印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に
・摩耗に強い
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 #20 Lサイズの型番104-01801のページです。 型番104-01801に関する仕様情報を記載しております。
ダイローブ手袋 #20 Lサイズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
印刷作業で使用
5
満足度:5.0
自社工場で印刷工程で洗浄作業で使用しています 使い捨てで素材も良く使い心地が良いです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブ手袋 #20 Lサイズ
ダイローブ手袋 #20 Sサイズ
耐溶剤手袋 ダイローブ20
ダイローブ手袋 H20
ダイローブ手袋 223 Lサイズ
エフテロングローブ A-20L
メーカーコクゴコクゴダイヤゴムコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,6001,6001,187 -8,238 -2,32011,206
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目
使用用途耐油・耐溶剤-耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタン-ポリウレタンポリウレタンポリウレタンすべり止め
サイズL---L-
全長(mm)300--300330580
厚さ(mm)0.2--0.21.0(裏地含)0.45

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト