17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

通常単価(税別)
5,978
税込単価
6,576
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):550・袖口外径(mm):150・裏地:綿100%のメリヤス・厚...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    L
  • 全長 (mm)
    550
  • 厚さ (mm)
    1.0(裏地含)
  • 掌部の幅 (mm)
    115
  • 中指長さ (mm)
    84
  • 袖口外径 (cm)
    15
  • 材質
    ポリウレタン製、裏地:綿100%のメリヤス

型番:

104-01601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-01601の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
ロング
サイズ
L
全長(mm)
550
厚さ(mm)
1.0(裏地含)
掌部の幅(mm)
115
中指長さ(mm)
84
袖口外径(cm)
15
材質
ポリウレタン製、裏地:綿100%のメリヤス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-01601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,978
( 6,576 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):550
・袖口外径(mm):150
・裏地:綿100%のメリヤス
・厚み(mm):裏地含 1.0
・カラー:白
・材質:ポリウレタン製
【用途】
・機械作業、鉄鋼業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業、薬品製造業など様々な油・溶剤を使用する作業に
・#5000の長型
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 耐溶剤手袋 ダイローブ5500 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズの型番104-01601のページです。 型番104-01601に関する仕様情報を記載しております。
コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ
ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ
ダイローブ手袋 #5500
ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ
耐溶剤手袋 ダイローブ5500
コクゴ エフテロングローブ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴダイヤゴムコクゴ
通常価格5,9785,7993,5833,5832,678 -3,899 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤-耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタン-ポリウレタンポリウレタンポリウレタンすべり止め
仕様ロング---ロングロング
サイズL--LW--
全長(mm)550--330--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト