17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 #550 Lサイズ(1双袋入り)

通常単価(税別)
3,211
税込単価
3,532
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):330・裏地:綿100%のメリヤス・厚み(mm):裏地含 1.1...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    L
  • 全長 (mm)
    330
  • 厚さ (mm)
    1.1
  • 掌部の幅 (mm)
    115
  • 中指長さ (mm)
    85
  • 材質
    裏地:綿100%のメリヤス

型番:

104-01302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-01302の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
全長(mm)
330
厚さ(mm)
1.1
掌部の幅(mm)
115
中指長さ(mm)
85
材質
裏地:綿100%のメリヤス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-01302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,211
( 3,532 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):330
・裏地:綿100%のメリヤス
・厚み(mm):裏地含 1.1
・カラー:白
・材質:ポリウレタン製
【特長】
・溶剤用のベストセラー
・肉厚でしっかりした構造のため丈夫です。 重作業にも使用できます。
・溶剤に強い
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 #550 Lサイズ(1双袋入り)の型番104-01302のページです。 型番104-01302に関する仕様情報を記載しております。
ダイローブ手袋 #550 Lサイズ(1双袋入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブ手袋 #550 Lサイズ(1双袋入り)
ダイローブ手袋 #550 LWサイズ(1双袋入り)
耐溶剤手袋 ダイローブ550
DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り
ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)
ダイローブ手袋 H201 Lサイズ(1双小箱入り)
メーカーコクゴコクゴダイヤゴムダイヤゴムコクゴコクゴ
通常価格3,2113,4082,7175,2937,4317,968
通常出荷日7日目7日目4日目1日目7日目7日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンインナータイプその他その他
サイズLLWLLLL
全長(mm)330330--300330
厚さ(mm)1.11.1--0.751.15(裏地含)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト