17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 #550 LWサイズ(1双袋入り)

通常単価(税別)
3,408
税込単価
3,749
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:LW・長さ(mm):330・裏地:綿100%のメリヤス・厚み(mm):裏地含 1....

詳細を確認

型番:

104-01301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-01301の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
LW
全長(mm)
330
厚さ(mm)
1.1
掌部の幅(mm)
120
中指長さ(mm)
85
材質
裏地:綿100%のメリヤス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-01301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,408
( 3,749 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:LW
・長さ(mm):330
・裏地:綿100%のメリヤス
・厚み(mm):裏地含 1.1
・カラー:白
・材質:ポリウレタン製
【特長】
・溶剤用のベストセラー
・肉厚でしっかりした構造のため丈夫です。 重作業にも使用できます。
・溶剤に強い
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 #550 LWサイズ(1双袋入り)の型番104-01301のページです。 型番104-01301に関する仕様情報を記載しております。
ダイローブ手袋 #550 LWサイズ(1双袋入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブ手袋 #550 LWサイズ(1双袋入り)
ダイローブ手袋 #550 Lサイズ(1双袋入り)
耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)
ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ
耐溶剤手袋 ダイローブ550
DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り
メーカーコクゴコクゴダイヤゴムコクゴダイヤゴムダイヤゴム
通常価格3,4083,2113,3303,5832,7175,293
通常出荷日7日目7日目1日目7日目4日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンインナータイプ
サイズLWLLWLWLL
全長(mm)330330-330--
厚さ(mm)1.11.1-1.0(裏地含)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト