17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エフテロングローブ B-22L

通常単価(税別)
9,133
税込単価
10,046
通常出荷日:7日目

【仕様】・全長(mm):550・カフ部折り長さ(mm):200・掌部の幅(mm):100・厚さ(mm)...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • 詳細タイプ
    エフテロングローブ B-22L 女子用
  • 全長 (mm)
    550
  • 厚さ (mm)
    0.4
  • カフ部折り長さ (mm)
    200
  • 掌部の幅 (mm)
    100
  • ライトブルー
  • 仕様
    薄手、植毛付き
  • 内容量
    1双

型番:

104-00113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-00113の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
詳細タイプ
エフテロングローブ B-22L 女子用
全長(mm)
550
厚さ(mm)
0.4
カフ部折り長さ(mm)
200
掌部の幅(mm)
100
ライトブルー
仕様
薄手、植毛付き
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-00113

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,133
( 10,046 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):550
・カフ部折り長さ(mm):200
・掌部の幅(mm):100
・厚さ(mm):0.4
【特長】
・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。
・植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。
【用途】
・トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
・ガラス、金属のエッチング用。
・メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
・薄手・植毛付き 長さ550mm
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフテロングローブ B-22Lの型番104-00113のページです。 型番104-00113に関する仕様情報を記載しております。
エフテロングローブ B-22Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エフテロングローブ B-22L
エフテロングローブ A-20L
ダイローブ手袋 #440
ダイローブ手袋 H202
エフテロングローブ 薄手
コクゴ エフテロングローブ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ三商コクゴ
通常価格9,13311,2062,8823,223 -4,300 -3,899 -
通常出荷日7日目在庫品1日目7日目7日目4日目〜在庫品1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプすべり止めすべり止めポリウレタンその他その他すべり止め
仕様ロングロング--ロングロング
詳細タイプエフテロングローブ B-22L 女子用エフテロングローブ A-20L 男子用ソフトタイプ薄く柔らかい--
全長(mm)550580-300--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト