ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 しめしめ 45IIBKO-15N |
|
トラスコ中山 簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)【100~1,000個入り】 |
|
セイニチ ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】 |
【仕様】
・ベルト:15m×2
・クリップ:200個
【特長】
・簡単な梱包に。
・パイプ、袋物などの口元の結束に。
・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。
・フリーサイズで無駄がでません。
・片手で操作・引き締めが可能です。
・替刃(1シート)付き。
・入数:1セット

トラスコ中山
ワンタッチベルト結束機

水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト

ユタカメイク
マジックテープ フリーバンド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~