17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバンド №370(1Kg入)

通常単価(税別)
3,685
税込単価
4,054
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:No.370・内径(mm):89・折径(mm):140・切幅(mm):6・厚み(mm)...

詳細を確認

    型番:

    103-61529
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    103-61529の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    103-61529
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,685
    ( 4,054 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:No.370
    ・内径(mm):89
    ・折径(mm):140
    ・切幅(mm):6
    ・厚み(mm):1.1
    ・100g当りの本数:55
    【特長】
    ・天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。
    ・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。
    ・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。
    ・※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
    ・入数:1Kg入/包

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オーバンド №370(1Kg入)の型番103-61529のページです。 型番103-61529に関する仕様情報を記載しております。
    オーバンド №370(1Kg入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーバンド №370(1Kg入)
    オーバンド №20(1Kg入)
    オーバンド №260(1Kg入)
    オーバンド №45(1Kg入)
    オーバンド №315(1Kg入)
    ゴムバンド 1kg袋入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴオカモト
    通常価格3,6853,6853,6853,6853,6852,143 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト