17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラクルバンド MB-200 黒 10本入

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:MB-200・色:黒・寸法a:38mm・寸法b:25mm・寸法c:15mm・寸法d:2...

詳細を確認

    型番:

    103-3970205
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    103-3970205の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    103-3970205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,610
    ( 1,771 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:MB-200
    ・色:黒
    ・寸法a:38mm
    ・寸法b:25mm
    ・寸法c:15mm
    ・寸法d:20mm
    ・寸法e:13mm
    ・寸法f:203mm
    ・寸法g:10mm
    【特長】
    ・再使用ができるマジックテープ式のバンド。
    ・配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。
    ・配線の識別用に6色を揃えております。
    ・ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
    【用途】
    ・入数:10本入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミラクルバンド MB-200 黒 10本入の型番103-3970205のページです。 型番103-3970205に関する仕様情報を記載しております。
    ミラクルバンド MB-200 黒 10本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミラクルバンド MB-200 黒 10本入
    ミラクルバンド MB-280 黒 10本入
    ナイロンビーズ 500本入
    ワンタッチ結束バンド CV-300N(100本入)
    マジックテープ マジックバンド
    マジックバンド・両面
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴユタカメイクエスコ
    通常価格1,6102,0009,6942,1321,017 -993
    通常出荷日7日目3日目8日目7日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト