17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンビーズ 500本入

通常単価(税別)
9,694
税込単価
10,663
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:NC-250・最大結束幅:60mm・寸法a:250mm・寸法b:3.0mm【特長】・ナ...

詳細を確認

    型番:

    103-39605
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    103-39605の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    103-39605
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,694
    ( 10,663 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:NC-250
    ・最大結束幅:60mm
    ・寸法a:250mm
    ・寸法b:3.0mm
    【特長】
    ・ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    ・ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
    ・再使用ができますので、経済的です。
    ・色:天然色
    【用途】
    ・入数:500本入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナイロンビーズ 500本入の型番103-39605のページです。 型番103-39605に関する仕様情報を記載しております。
    ナイロンビーズ 500本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイロンビーズ 500本入
    TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本
    TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本
    ミラクルバンド MB-280 黒 10本入
    ミラクルバンド MB-200 黒 10本入
    ワンタッチ結束バンド CV-300N(100本入)
    メーカーコクゴタイルメントタイルメントコクゴコクゴコクゴ
    通常価格9,69435,19337,2712,0001,6102,132
    通常出荷日8日目4日目4日目3日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト