17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンボンクッション品番SJ-5303透明 255入

通常単価(税別)
11,86710,647
税込単価
13,05411,712
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【仕様】・品番:SJ-5303・幅(φ):11.2・高さ(mm):5.1・入数:255入/シート・入数...

詳細を確認

    型番:

    103-33145
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    103-33145の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    103-33145
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,86710,647
    ( 11,712 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SJ-5303
    ・幅(φ):11.2
    ・高さ(mm):5.1
    ・入数:255入/シート
    ・入数:255入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バンボンクッション品番SJ-5303透明 255入の型番103-33145のページです。 型番103-33145に関する仕様情報を記載しております。
    バンボンクッション品番SJ-5303透明 255入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バンボンクッション品番SJ-5303透明 255入
    バンボンクッション品番SJ-5014黒 88入
    卓上型空気ばね式除振台
    バンポン(TM) ウレタンロールストック 透明 ロール
    メーカーコクゴコクゴアズワンスリーエムジャパン
    通常価格11,8677,847123,722 -8,361 -
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防振台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト