17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚

通常単価(税別)
78,729
税込単価
86,602
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:AS-18090・寸法:1800×900×800Hmm【特長】・ステンレス作業台は、S...

詳細を確認

型番:

101-89967
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-89967の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
900
高さ (mm)
800
均等荷重(kg)
250
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
詳細タイプ
スノコ棚タイプ
品番
WS-18090
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-89967

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,729
( 86,602 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:AS-18090
・寸法:1800×900×800Hmm
【特長】
・ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚の型番101-89967のページです。 型番101-89967に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚
ステンレス作業台 スノコ棚 WS-9045 SUS430
ステンレス作業台 スノコ棚 WS-15075 SUS430
ステンレス作業台(スノコ棚) AS-12060
ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ
ステンレス作業台 (SUS430・スノコ棚仕様)
メーカーコクゴコクゴコクゴケニスシンコーアズワン
通常価格78,72937,53965,21353,84834,416 -28,000 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目8日目〜
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台-ステンレス作業台ステンレス作業台
間口 (mm)18009001500---
奥行 (mm)900450750---
高さ (mm)800800800-800800
均等荷重(kg)250250250-250250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト