17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430

通常単価(税別)
74,30265,207
税込単価
81,73271,728
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:AB-15075・寸法:1500×750×800mm【特長】・ステンレス作業台は、SU...

詳細を確認

型番:

101-89917
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-89917の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
800
均等荷重(kg)
250
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
詳細タイプ
スノコ棚タイプ
品番
WS-15075
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-89917

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,30265,207
( 71,728 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:AB-15075
・寸法:1500×750×800mm
【特長】
・ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430の型番101-89917のページです。 型番101-89917に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430
ステンレス作業台 スノコ棚 WS-15075 SUS430
ステンレス作業台ベタ棚 SUS430 WBシリーズ
ステンレス作業台 (SUS430・ベタ棚仕様)
ステンレス作業台(ベタ棚)
ステンレス作業台ベタ棚 SUS304 WBNシリーズ
メーカーコクゴコクゴシンコーアズワンアズワンシンコー
通常価格74,30274,30227,671 -32,242 -35,280 -39,836 -
通常出荷日8日目8日目5日目8日目8日目〜5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
間口 (mm)15001500----
奥行 (mm)750750----
高さ (mm)800800800800800800
均等荷重(kg)250250250250400250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト