ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・品番:A8型・サイズ(mm):315×420×全長1075・入数:1...
型番:
【仕様】・品番:A8型・サイズ(mm):315×420×全長1075・入数:1個
三商
ステンレス角型スコップ 特大
日本メタルワークス
ステンレス粉スクープ
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
エスコ
通常価格(税別) : 7,581円-
通常出荷日 : 1日目
当日出荷可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
コクゴ
大型スコップ A8型
通常価格(税別):26,200円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード