17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200

通常単価(税別)
16,700
税込単価
18,370
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ(mm):200×200・荷加重(kg):20・伸縮範囲(mm):75~250・タイプ...

詳細を確認

    型番:

    101-84103
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-84103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-84103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,700
    ( 18,370 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ(mm):200×200
    ・荷加重(kg):20
    ・伸縮範囲(mm):75~250
    ・タイプ:ノブ式
    【特長】
    ・上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200の型番101-84103のページです。 型番101-84103に関する仕様情報を記載しております。
    コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200
    ラボラトリージャッキ ノブ式 200 <0401-200>
    ラボラトリージャッキ ラチェット式 200 <0402-120>
    コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150
    ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200
    アルミカラージャッキ 60~200型
    メーカーコクゴクライミングクライミングコクゴコクゴ東京硝子器械
    通常価格16,70050,11056,60112,90019,00014,707 -
    通常出荷日10日目15日目15日目10日目10日目6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト