ファクトリーサプライ用品技術窓口
コクゴの洗面器 深型360φステンレス【仕様】・深さ:120H・サイズ:φ36...
型番:
コクゴの洗面器 深型360φステンレス【仕様】・深さ:120H・サイズ:φ360・入数:1個
呉工業
防錆潤滑剤 クレ5-56
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
三商
通常価格(税別) : 2,220円-
通常出荷日 : 2日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
コクゴ
洗面器 深型 360φステンレス
通常価格(税別):7,296円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード