17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験用ふるい φ200×60h 75μm 101-80626

試験用ふるい φ200×60h 75μm

通常単価(税別)
15,40114,889
税込単価
16,94116,378
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:φ200×60h・ふるいの目開き:75μm【特長】・平織金網:縦線と横線が交互交差し...

詳細を確認

    型番:

    101-80626
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-80626の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-80626
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,40114,889
    ( 16,378 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:φ200×60h
    ・ふるいの目開き:75μm
    【特長】
    ・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    試験用ふるい φ200×60h 75μmの型番101-80626のページです。 型番101-80626に関する仕様情報を記載しております。
    試験用ふるい φ200×60h 75μmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験用ふるい φ200×60h 75μm
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    試験用ふるい φ200×60h 425μm
    試験用ふるい 32μmφ75×20h
    試験用ふるい 75μmφ50×20h
    試験用ふるい 425μmφ100×45h
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格15,40123,54913,07520,7747,3438,508
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト