17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーパータンク 100L ネジキャプ キャスター無

通常単価(税別)
72,375
税込単価
79,613
通常出荷日:10日目

【仕様】・かぶせ蓋材質:HDPE・コック径:ボールバルブ20A・コック材質:PVC・ネジキャップ材質:...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    100

型番:

101-80107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-80107の仕様・寸法情報

容量(L)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-80107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,375
( 79,613 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・かぶせ蓋材質:HDPE
・コック径:ボールバルブ20A
・コック材質:PVC
・ネジキャップ材質:HDPE
・架台材質:HDPE
・口内径(mm):φ240
・口部:
・高さ(mm):853
・胴径(mm):φ570
・品名及び容量(L):テーパータンク100
・本体材質:HDPE
【特長】
・テーパージャー、テーパータンクは、傾斜構造の底部によって、ほぼ全量の液が出せます。
・10L~100Lまでの容量を揃え、且つ、耐薬品性、耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。
・口部は広口のため容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
・※レバーコックは標準仕様(ニトリルゴムOリング)になります。
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパータンク 100L ネジキャプ キャスター無の型番101-80107のページです。 型番101-80107に関する仕様情報を記載しております。
テーパータンク 100L ネジキャプ キャスター無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパータンク 100L ネジキャプ キャスター無
テーパータンク 50L キャスター無
テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無
テーパータンク 50L キャスター付 101-80103
テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108
テーパータンク 100L 開放型
メーカーコクゴ東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
通常価格72,37536,57375,36840,44774,29178,887 -
通常出荷日10日目6日目6日目6日目6日目10日目〜
容量(L)1005010050100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト