ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋【50~200個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
【仕様】
・品番:G-4
・色:緑
・厚さ:0.04mm
・サイズW:140mm
・サイズD:200mm
【特長】
・おしぼり、靴下、サンドイッチ、洗面用具、手帳等
・入数:100枚入/袋

ミスミ
白ウエス

水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~