17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニパックカラー半透明 A-4 黄300枚入

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:A-4・色:黄・厚さ:0.04mm・サイズW:50mm・サイズD:70mm【特長】・カ...

詳細を確認

    型番:

    101-7520104
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-7520104の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-7520104
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    970
    ( 1,067 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:A-4
    ・色:黄
    ・厚さ:0.04mm
    ・サイズW:50mm
    ・サイズD:70mm
    【特長】
    ・カラフルで色鮮やか
    ・中身が見える
    ・一目でわかる
    ・サイズが豊富
    【用途】
    ・印紙、切手、ふりかけ、文具、ボタン等
    ・入数:300枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニパックカラー半透明 A-4 黄300枚入の型番101-7520104のページです。 型番101-7520104に関する仕様情報を記載しております。
    ユニパックカラー半透明 A-4 黄300枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニパックカラー半透明 A-4 黄300枚入
    ユニパックカラー半透明 A-4 青300枚入
    ユニパックカラー半透明 A-4 赤300枚入
    ユニパックカラー半透明 A-4 緑300枚入
    ユニパックカラー半透明 H-4 黄100枚入
    ユニパックカラー半透明 I-4 黄100枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格9709709709701,1601,490
    通常出荷日7日目7日目在庫品1日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト