17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

バケツ 容量 10L/20L
ケニス
ポット型蓋付バケツ
アズワン
点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03
トラスコ中山

口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L

通常単価(税別)
26,18128,545
税込単価
28,79931,400
通常出荷日:7日目

コクゴ 金属製容器 口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレス
  • 詳細タイプ
    口付バケツ
  • 仕様
    フタ付
  • 材質詳細
    SUS304
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 上径(mm)

  • 底径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

上径

(mm)

底径

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
10L
270
240
270
1個
1個
15L
290
260
290
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,181
( 28,799 )
7日目
28,545
( 31,400 )
7日目

詳細情報

基本情報

コクゴ 金属製容器 口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L
バケツ 10L・14L 本体+フタ SUS304
バケツ 容量 10L/20L
ポット型蓋付バケツ
バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜
ラボペール
メーカーコクゴアズワンケニスアズワンケニスアズワン
通常価格26,181-4,950 -12,000 -32,249 -15,00012,967
通常出荷日7日目1日目11日目1日目〜11日目1日目
商品タイプその他-その他タンクその他その他
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細タイプ口付バケツ-----
仕様フタ付-----
材質詳細SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バケツ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト