17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
エスコ
正角瓶
瑞穂化成工業
JPボトル 透明広口瓶 100/250ml
コクゴ

Sボトル角型 0.25/1L

通常単価(税別)
13,33124,104
税込単価
14,66426,514
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要・液漏れなしの低価格ボトル・角型なので保管や運搬に便利で...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 口内径(mm)

  • 本体外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

口内径

(mm)

本体外径

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.25
32
□53
130
200本
1個
1
41
□82
210
50本/ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,104
( 26,514 )
10日目
13,331
( 14,664 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要
・液漏れなしの低価格ボトル
・角型なので保管や運搬に便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sボトル角型 0.25/1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sボトル角型 0.25/1L
Sボトル 0.5/1L
PFA広口ボトル 25mL
角形瓶広口目盛付 25mL~1L
ハイパック 角型 S-38
平角缶(1ケロ) 20L
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械東京硝子器械三商ニッコー
通常価格13,331-11,426 -1,4004617302,642
通常出荷日8日目〜7日目6日目2日目1日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型丸型丸型角型角型角型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト