17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sボトル 0.5/1L

通常単価(税別)
13,20021,800特別価格
税込単価
14,52023,980特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 本体外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

本体外径

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.5
80
156
100本
1個
1
98
194
50本/ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,80018,322
( 20,154 )
7日目
13,20011,425
( 12,568 )
7日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sボトル 0.5/1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sボトル 0.5/1L
テーパータンク 100L 開放型
ポリカーボネート 大型瓶 10/20/30L
Sボトル角型 0.25/1L
PPバイアル瓶 容量 2.5mL~50.0mL
PPバイアル瓶 褐色 容量 2.5mL~50.0mL
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴマルエムアズワン
通常価格13,200-101,778 -29,040 -15,400 -24,254 -27,417 -
通常出荷日7日目10日目〜8日目〜8日目〜1日目〜8日目〜
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型角型丸型丸型
口内径(mm)41Φ49095---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト