17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏平広口缶 10L下口付

通常単価(税別)
4,0253,701
税込単価
4,4284,071
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:10L・口内径:98mm・サイズ:145×380×332H・入数:1缶

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10

型番:

101-62501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-62501の仕様・寸法情報

容量(L)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-62501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0253,701
( 4,071 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:10L
・口内径:98mm
・サイズ:145×380×332H
・入数:1缶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏平広口缶 10L下口付の型番101-62501のページです。 型番101-62501に関する仕様情報を記載しております。
偏平広口缶 10L下口付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏平広口缶 10L下口付
平角缶2ヶ口 下口付 20L
平角缶 白 取っ手付 2L
平角缶1ヶ口 グレー 5L
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,0255,1173781,1025,54510,029
通常出荷日7日目7日目7日目7日目10日目10日目
容量(L)10202520L20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト