ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

偏平広口缶 20L

偏平広口缶 20L 101-62402
通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:3日目

【仕様】・容量:20L・口内径:98mm・サイズ:180×355×437H・下口は別販売です・入数:1...

詳細を確認

型番:

101-62402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-62402の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番容量口内径サイズ入数
101-6240220L98mm180×355×437H1缶

型番リスト

表示件数
型番
101-62402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:20L
・口内径:98mm
・サイズ:180×355×437H
・下口は別販売です
・入数:1缶

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏平広口缶 20Lの型番101-62402のページです。 型番101-62402に関する仕様情報を記載しております。
偏平広口缶 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏平広口缶 20L
偏平広口缶 10L下口付
扁平広口缶 10L・20L
扁平広口缶 10・20L 角型
平角缶(1ケロ) 20L
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械東京硝子器械ニッコー東京硝子器械
通常価格2,5204,0253,118 -3,360 -2,6425,545
通常出荷日3日目7日目2日目4日目1日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト