17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平角缶1ヶ口 グレー 5L

通常単価(税別)
1,102
税込単価
1,212
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:5L・サイズ:145×195×236H・口内径:30mm・材質:・本体:高濃度ポリエチ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    5

型番:

101-62101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-62101の仕様・寸法情報

容量(L)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-62101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102
( 1,212 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:5L
・サイズ:145×195×236H
・口内径:30mm
・材質:
・本体:高濃度ポリエチレン
・10Lキャップ:PP
・20Lキャップ:HDPE
・目盛なし
・使用温度範囲:0~70℃
【特長】
・持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
・5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
・入数:1缶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平角缶1ヶ口 グレー 5Lの型番101-62101のページです。 型番101-62101に関する仕様情報を記載しております。
平角缶1ヶ口 グレー 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平角缶1ヶ口 グレー 5L
平角缶 白 取っ手付 2L
平角缶2ヶ口 下口付 20L
平角缶(1ケロ) 20L
手提げ平角瓶
偏平広口缶 10L下口付
メーカーコクゴコクゴコクゴニッコーアズワンコクゴ
通常価格1,1023785,1172,6424,4604,025
通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目7日目
容量(L)5220201010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト