17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メジャーカップ500mL~5L
Kartell S.p.A.
扁平缶両口
瑞穂化成工業
ポリエチレンボトル
エーゼット

平角缶 白 取っ手付 2L

通常単価(税別)
378
税込単価
416
通常出荷日:7日目

持ちやすい取っ手付きで持ち運びが楽です。【仕様】・材質(本体):高密度ポリプロピレン(HDPE)・材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状
    角型
  • 容量 (L)
    2
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~70
  • サイズ (mm)
    144×79×238.5
  • 目盛
    100mLピッチ
  • 材質
    本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:リニアポリエチレン(LLPPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)

型番:

101-61901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-61901の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
2
使用温度範囲(℃)
0~70
サイズ(mm)
144×79×238.5
目盛
100mLピッチ
材質
本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:リニアポリエチレン(LLPPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-61901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
7日目

詳細情報

基本情報

持ちやすい取っ手付きで持ち運びが楽です。
【仕様】
・材質(本体):高密度ポリプロピレン(HDPE)
・材質(中栓):リニアポリエチレン(LLPPE)
・材質(キャップ):ポリプロピレン(PP)
・使用温度範囲:0~70℃
・容量:2L
・口内径:29.5mm
・外寸:144×79×238.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平角缶 白 取っ手付 2Lの型番101-61901のページです。 型番101-61901に関する仕様情報を記載しております。
平角缶 白 取っ手付 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平角缶 白 取っ手付 2L
平角缶2ヶ口 下口付 20L
平角缶1ヶ口 グレー 5L
平角缶(1ケロ) 20L
PE広口瓶 白 1L
偏平広口缶 10L下口付
メーカーコクゴコクゴコクゴニッコーコクゴコクゴ
通常価格3784,8281,1022,6421683,701
通常出荷日7日目7日目7日目1日目6日目7日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器--PE(ポリエチレン)製容器--
形状角型--角型--
容量(L)220520110
-----
使用温度範囲(℃)0~70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト