ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L

PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L 101-58702
通常単価(税別)
2,491
税込単価
2,740
通常出荷日:14日目

【仕様】・容量:3L・コック:1/2インチ・入数:1本

型番:

101-58702
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-58702の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-58702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,491
( 2,740 )
14日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:3L
・コック:1/2インチ
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3Lの型番101-58702のページです。 型番101-58702に関する仕様情報を記載しております。
PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L
偏平広口缶 10L下口付
PE広口瓶 茶 3L 10本入
平角缶2ヶ口 下口付 20L
広口びん コック付
PE広口瓶 白 1L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械コクゴ
通常価格2,4913,7015,3744,8285,363168
通常出荷日14日目7日目7日目7日目13日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト