17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE広口瓶 茶 3L 10本入

通常単価(税別)
5,374
税込単価
5,911
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:3L・口内径:75mm・外径:140mm・全高:265mm・色:茶・10本入・入数:1...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    3

型番:

101-5850801
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-5850801の仕様・寸法情報

容量(L)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
101-5850801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,374
( 5,911 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:3L
・口内径:75mm
・外径:140mm
・全高:265mm
・色:茶
・10本入
・入数:10本入/ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE広口瓶 茶 3L 10本入の型番101-5850801のページです。 型番101-5850801に関する仕様情報を記載しております。
PE広口瓶 茶 3L 10本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口瓶 茶 3L 10本入
PE広口瓶 茶 50ml 230本入
PE広口遮光瓶 10L 8入
PE広口瓶 白 5L 8本入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
PE広口瓶 白 250ml 60本入
メーカーコクゴコクゴ三商コクゴコクゴコクゴ
通常価格5,37413,16419,7006,5707,7814,152
通常出荷日7日目7日目19日目7日目7日目7日目
容量(L)30.051050.10.25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト