17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE広口瓶 白 50ml 230本入

通常単価(税別)
11,104
税込単価
12,214
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:50ml・口内径:32mm・外径:49mm・全高:55mm・色:白・230本入・入数:...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.05

型番:

101-5840201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-5840201の仕様・寸法情報

容量(L)
0.05
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-5840201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,104
( 12,214 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:50ml
・口内径:32mm
・外径:49mm
・全高:55mm
・色:白
・230本入
・入数:230本入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE広口瓶 白 50ml 230本入の型番101-5840201のページです。 型番101-5840201に関する仕様情報を記載しております。
PE広口瓶 白 50ml 230本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口瓶 白 50ml 230本入
PE広口瓶 茶 50ml 230本入
PE広口瓶 白 50ml N型 600本入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
PE広口瓶 白 250ml 60本入
PE広口瓶 白 20ml 400本入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格11,10413,16425,1917,7814,15214,328
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目8日目
容量(L)0.050.050.050.10.250.02

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト