17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE広口瓶 白 30ml 300本入

通常単価(税別)
14,817
税込単価
16,299
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:30ml・口内径:32mm・外径:48mm・全高:43mm・色:白・300本入・入数:...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.03

型番:

101-5840101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-5840101の仕様・寸法情報

容量(L)
0.03
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-5840101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,817
( 16,299 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:30ml
・口内径:32mm
・外径:48mm
・全高:43mm
・色:白
・300本入
・入数:300本入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE広口瓶 白 30ml 300本入の型番101-5840101のページです。 型番101-5840101に関する仕様情報を記載しております。
PE広口瓶 白 30ml 300本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口瓶 白 30ml 300本入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
PE広口瓶 白 250ml 60本入
PE広口瓶 白 50ml 230本入
PE広口瓶 白 20ml 400本入
PE広口瓶 白 5L 8本入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格14,8177,7814,15211,10414,3286,570
通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目7日目
容量(L)0.030.10.250.050.025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト