ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PE細口瓶 白 2L

PE細口瓶 白 2L 101-5820802
通常単価(税別)
494
税込単価
543
通常出荷日:3日目

【仕様】・容量:2L・口内径:38mm・外径:125mm・全高:253mm・色:白・入数:1本

詳細を確認

型番:

101-5820802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-5820802の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
101-5820802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:2L
・口内径:38mm
・外径:125mm
・全高:253mm
・色:白
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE細口瓶 白 2Lの型番101-5820802のページです。 型番101-5820802に関する仕様情報を記載しております。
PE細口瓶 白 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE細口瓶 白 2L
PE広口瓶 白 1L
細口瓶 容量 2L~30L
PE広口瓶 白 5L 8本入
細口角瓶
ポリ細口瓶(PE 中栓付)
メーカーコクゴコクゴアズワンコクゴアズワンケニス
通常価格4941681,746 -6,57046513,400 -
通常出荷日3日目6日目1日目7日目1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト