17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済

通常単価(税別)
24,807
税込単価
27,288
通常出荷日:10日目

透明で耐熱、耐寒、耐薬品性に優れ、軽量です。【材質】ポリメチルペンテン(TPX(R))

型番:

101-56702
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-56702の仕様・寸法情報

形状
丸型
容量(L)
0.25
口内径(mm)
21.8
本体外径(mm)
62
高さ(mm)
-
蓋なし高さ(mm)
126
蓋付高さ(mm)
129.5
内容量
40本/ケース

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 口内径(mm)

  • 本体外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-56702

容量

(L)

口内径

(mm)

本体外径

(mm)

高さ

(mm)

蓋なし高さ

(mm)

蓋付高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.25
21.8
62
-
126
129.5
40本/ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,807
( 27,288 )
10日目

詳細情報

基本情報

透明で耐熱、耐寒、耐薬品性に優れ、軽量です。
【材質】ポリメチルペンテン(TPX(R))

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済の型番101-56702のページです。 型番101-56702に関する仕様情報を記載しております。
TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済
PFAボトル 広口 250/500/1000ml
PFA細口ボトル 500mL
PFAボトル 細口 500/1000ml
封印ボトル 100/250ml
JPボトル 透明広口瓶 100/250ml
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴコクゴ
通常価格24,8075,499 -5,3005,300 -21,719 -16,475 -
通常出荷日10日目7日目6日目7日目7日目7日目
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト