17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューディスポカップPP 1000ml100ヶ入

通常単価(税別)
9,582
税込単価
10,540
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:1L【特長】・注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。・耐薬品性に富み、耐久...

詳細を確認

    型番:

    101-5590502
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-5590502の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-5590502
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,582
    ( 10,540 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量:1L
    【特長】
    ・注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。
    ・耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
    ・入数:100個入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューディスポカップPP 1000ml100ヶ入の型番101-5590502のページです。 型番101-5590502に関する仕様情報を記載しております。
    ニューディスポカップPP 1000ml100ヶ入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューディスポカップPP 1000ml100ヶ入
    ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入
    ニューディスポカップ PP
    PFAビーカー 容量 1000mL
    ニューデスカップ 100mL~500mL
    PFAビーカー 手付タイプ 容量 1000mL
    メーカーコクゴコクゴコクゴケニス東京硝子器械ケニス
    通常価格9,58212,2319,224 -25,15111,550 -29,412
    通常出荷日8日目5日目5日目6日目6日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト