ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入

ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入 101-5590402
通常単価(税別)
11,167
税込単価
12,284
通常出荷日:5日目

【仕様】・容量:500ml【特長】・注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。・耐薬品性に富み...

詳細を確認

型番:

101-5590402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-5590402の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:101-5590402
・ニューディスカップ 500(PP製)
・容量(ml):500

型番リスト

表示件数
型番
101-5590402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,167
( 12,284 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:500ml
【特長】
・注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。
・耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
・入数:200個入

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入の型番101-5590402のページです。 型番101-5590402に関する仕様情報を記載しております。
ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入
ニューディスポカップ PP
ニューデスカップ 100mL~500mL
石英ビーカー 容量(ml) 50~500
メジャーカップ500mL~5L
PPシリンダー 2L
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械アズワンKartell S.p.A.コクゴ
通常価格11,1679,224 -11,550 -10,897 -731 -2,677
通常出荷日5日目5日目6日目〜1日目2日目〜3日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップメスシリンダー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト