17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューディスポカップ PP

通常単価(税別)
9,22413,417
税込単価
10,14614,759
通常出荷日:5日目

【特長】・注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます・耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

内容量

最小発注数量
100
500個
1個
200
500個
1個
300
250個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,224
( 10,146 )
5日目
13,417
( 14,759 )
5日目
10,119
( 11,131 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます
・耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューディスポカップ PPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューディスポカップ PP
ディスポPPクリアカップ
PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)
手付きビーカー PTFE
ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可
デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)
メーカーコクゴアズワンアズワンフロン工業Kartell S.p.A.東京硝子器械
通常価格9,224-12,513 -19,273 -24,485 -7,165 -8,219 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜6日目〜3日目〜2日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PP (ポリプロピレン)PP (ポリプロピレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ふっ素樹脂(PFA)PP (ポリプロピレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト