ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラミジップ AL【25~50個入り】 |
|
花岡車輌 スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ |
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
|
アズワン パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】 |
【仕様】
・品番:AL-8
・チャック下:100mm
・袋幅:80mm
・ガゼット幅:25mm
・PE厚さ:0.06mm
【特長】
・ポリエステル/アルミ/PE製なので、酸素及び水蒸気のバリヤー性が特に優れております。
・使用可能温度が-40℃~+90℃と広く、シール適正にも優れております。
・透湿度:0.5~1g/m^2・24Hr 酸素透過度:0.5~1cc/m^2・24Hr
・ガゼット幅25mm
・入数:50枚入/袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明
4.7通常価格(税別):349円~