ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
【仕様】
・品番:LZ-8
・チャック下:100mm
・袋幅:80mm
・ガゼット幅:25mm
・PE厚さ:0.08mm
・基材構成:NY#15/PE0.08~0.15
・特長
【用途】の広いナイロン/PE製なので衝撃硬度が特に優れており、破袋やピンホールの心配はありません。
・使用可能温度が-40℃~+90℃と広く、シール適性にも優れております。
・透湿度:3~5g/m^2・24Hr 酸素透過度:15~30cc/m^2・24Hr
・ガゼット幅25mm
・入数:50枚入/袋


WTBワタベコーポレーション
WTB 連続塗装用圧送タンク
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~