17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NACF-SW規格袋 NACF-SW1418130×180 3000枚入

通常単価(税別)
58,10053,388
税込単価
63,91058,727
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・白印刷を施したを施したハイレトルト三方シール袋。 ハイガスバリアのアルミ箔を使用し ています...

詳細を確認

    型番:

    101-55110
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-55110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-55110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,10053,388
    ( 58,727 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・白印刷を施したを施したハイレトルト三方シール袋。 ハイガスバリアのアルミ箔を使用し ています。【仕様】
    ・材質T12μ、ONY15μ、AL9μ、CPP60μ 特性:レトルト殺菌(130℃ 30分まで)が可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NACF-SW規格袋 NACF-SW1418130×180 3000枚入の型番101-55110のページです。 型番101-55110に関する仕様情報を記載しております。
    NACF-SW規格袋 NACF-SW1418130×180 3000枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NACF-SW規格袋 NACF-SW1418130×180 3000枚入
    ポリ規格袋
    アルミ三方袋ALH-1318H 3000枚入
    ポリ規格袋 ポリエチレン製
    ポリ規格袋 #30ポリ袋 0.1×215×350 500枚入
    ポリ規格袋 #25ポリ袋 0.1×150×250 1000枚入
    メーカーコクゴ三商コクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格58,1001,840 -59,123250 -9,8169,727
    通常出荷日8日目7日目〜10日目在庫品1日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト