17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6

通常単価(税別)
8,64015,500特別価格
税込単価
9,50417,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています

  • 商品タイプ
    その他
  • 厚み (mm)
    0.06
  • 詳細タイプ
    クリーンチャック袋
  • 抵抗値
    10の9乗Ω
  • 内容量
    100枚入/袋
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

品番

内容量

最小発注数量
240
340
SJ-6
100枚入/袋
1個
340
480
SL-6
100枚入/袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6408,246
( 9,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,50014,574
( 16,031 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フィルム資材の梱包用
4
満足度:4.0
厚みがあるため耐久性があり梱包用として安心して使用できる。 密封感も問題ない感じ。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6
東京硝子器械 フラッピー規格袋
臭い袋 三点比較法用 厚さ16μm
フラッピー規格袋 FP-10/FP-12
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
メーカーコクゴ東京硝子器械三商東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格8,640-19,228 -52,500 -19,228 -2,840 -47,634
通常出荷日在庫品1日目〜11日目12日目〜11日目1日目11日目
商品タイプその他その他特殊ポリ袋その他アルミテープ・ホイル特殊ポリ袋
厚み(mm)0.060.010.0160.010.090.016
詳細タイプクリーンチャック袋-----
抵抗値10の9乗Ω-----
内容量100枚入/袋-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト