ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入

クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入 101-54805
通常単価(税別)
4,250
税込単価
4,675
通常出荷日:3日目

【仕様】・品番:SE-6・厚さ:0.06mm・サイズ:100×140mm・入数:200枚入【特長】・ラ...

詳細を確認

型番:

101-54805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-54805の仕様・寸法情報

商品情報

特長

仕様

型番リスト

表示件数
型番
101-54805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250
( 4,675 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SE-6
・厚さ:0.06mm
・サイズ:100×140mm
・入数:200枚入
【特長】
・ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。
・抵抗値:10^9Ω
・入数:200枚入/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入の型番101-54805のページです。 型番101-54805に関する仕様情報を記載しております。
クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入
クリーンチャック袋 SI-6 200×280100枚入
クリーンチャック袋 SB-6 60×85300枚入
クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入
クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入
クリーンチャック袋 SD-6 85×120200枚入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,2506,2003,6802,90011,2833,550
通常出荷日3日目5日目5日目4日目7日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト