ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入

クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入 101-54803
通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:4日目

【仕様】・品番:SC-6・厚さ:0.06mm・サイズ:70×100mm・入数:200枚入【特長】・ライ...

詳細を確認

型番:

101-54803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-54803の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番品番厚さサイズ入数抵抗値
101-54803SC-60.06mm70×100mm200枚入/袋10^9Ω

型番リスト

表示件数
型番
101-54803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SC-6
・厚さ:0.06mm
・サイズ:70×100mm
・入数:200枚入
【特長】
・ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。
・抵抗値:10^9Ω
・入数:200枚入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入の型番101-54803のページです。 型番101-54803に関する仕様情報を記載しております。
クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子部品の整理、保管
5
満足度:5.0
適度な大きさで、品質も良いです。 電子部品の整理、保管に役立っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入
クリーンチャック袋 SI-6 200×280100枚入
クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入
クリーンチャック袋 SB-6 60×85300枚入
クリーンチャック袋 SD-6 85×120200枚入
クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,9006,20012,0003,6803,5508,640 -
通常出荷日4日目5日目7日目5日目3日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト