ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入

クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入 101-54801
通常単価(税別)
3,180
税込単価
3,498
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:SA-6・厚さ:0.06mm・サイズ:50×70mm・入数:300枚入【特長】・ライト...

詳細を確認

型番:

101-54801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-54801の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番品番厚さサイズ入数抵抗値
101-54801SA-60.06mm50×70mm300枚入/袋10^9Ω

型番リスト

表示件数
型番
101-54801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,180
( 3,498 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SA-6
・厚さ:0.06mm
・サイズ:50×70mm
・入数:300枚入
【特長】
・ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。
・抵抗値:10^9Ω
・入数:300枚入/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入の型番101-54801のページです。 型番101-54801に関する仕様情報を記載しております。
クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
IC等の電子部品の収納
4
満足度:4.0
電子部品は細かい部品が多く、 リールから出てしまった部品や余った部品を整理・収納するため購入しました。 クオリティは良い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入
クリーンチャック袋 SI-6 200×280100枚入
クリーンチャック袋 SB-6 60×85300枚入
クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入
クリーンチャック袋 SD-6 85×120200枚入
クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,1806,2003,6802,9003,55012,000
通常出荷日7日目5日目5日目4日目3日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト