17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニパック L-8 100枚入

通常単価(税別)
4,070
税込単価
4,477
通常出荷日:6日目

【仕様】・品番:L-8・厚さ:0.08mm・サイズW:340mm・サイズD:480mm【特長】・ワンタ...

詳細を確認

    型番:

    101-53332
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    101-53332
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,070
    ( 4,477 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:L-8
    ・厚さ:0.08mm
    ・サイズW:340mm
    ・サイズD:480mm
    【特長】
    ・ワンタッチで密閉できるチャック付ポリ袋
    ・入数:100枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニパック L-8 100枚入の型番101-53332のページです。 型番101-53332に関する仕様情報を記載しております。
    ユニパック L-8 100枚入のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    自社製品を納品する際に使用
    5
    満足度:5.0
    自社の工場で作ったケーブル関係をお客様へ納品する際にこの商品を使用しています。チャック袋であること、メーカーの知名度、サ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニパック L-8 100枚入
    ユニパック G-8 100枚入
    ユニパック I-8 100枚入
    ユニパック F-8 100枚入
    ラミジップ LZ-8 50枚入
    ユニパック SL-4 100枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格4,0701,1502,2009009004,060
    通常出荷日6日目7日目1日目9日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト