ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セイニチ ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】 |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
|
東京硝子器械 ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm【100個入り】 |
【仕様】
・品番:G-8
・厚さ:0.08mm
・サイズW:140mm
・サイズD:200mm
【特長】
・ワンタッチで密閉できるチャック付ポリ袋
・入数:100枚入/袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明
4.7通常価格(税別):349円~