17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

101-53314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-53314の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-53314
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:S-4
・厚さ:0.04mm
・サイズW:40mm
・サイズD:55mm
【特長】
・ワンタッチで密閉できるチャック付ポリ袋
・入数:300枚入/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニパック S-4 300枚入の型番101-53314のページです。 型番101-53314に関する仕様情報を記載しております。
ユニパック S-4 300枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニパック S-4 300枚入
ユニパックカラー半透明 A-4 青300枚入
ユニパックカラー半透明 A-4 赤300枚入
ユニパックカラー半透明 B-4 青300枚入
ユニパックカラー半透明 A-4 緑300枚入
ユニパックカラー半透明 A-4 黄300枚入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格9009709701,050970970
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト