17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ規格袋 #35ポリ袋 0.1×320×450 500枚入

通常単価(税別)
18,29217,231
税込単価
20,12118,954
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ:0.1mm・サイズ:320×450mm・入数:500枚入/袋

    型番:

    101-53235
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-53235の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-53235
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,29217,231
    ( 18,954 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ:0.1mm
    ・サイズ:320×450mm
    ・入数:500枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリ規格袋 #35ポリ袋 0.1×320×450 500枚入の型番101-53235のページです。 型番101-53235に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ規格袋 #35ポリ袋 0.1×320×450 500枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ規格袋 #35ポリ袋 0.1×320×450 500枚入
    ポリ規格袋 #30ポリ袋 0.1×215×350 500枚入
    ポリ規格袋 #19ポリ袋 0.03×500×700 500枚入
    ポリ規格袋
    ポリ規格袋 #25ポリ袋 0.1×150×250 1000枚入
    業務用ポリ袋0.1
    メーカーコクゴコクゴコクゴ三商コクゴトラスコ中山
    通常価格18,2929,81614,2791,840 -9,7273,687 -
    通常出荷日7日目7日目4日目7日目〜7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト